IDFA100F / 125F / 150F, Kältetrockner, große Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

IDFA100F / 125F / 150F, Kältetrockner, große Ausführung
Längere Lebensdauer des Druckluftsystems
Hoher Korrosionsschutz durch Verwendung eines Wärmetauschers aus rostfreiem Stahl
Effiziente Trocknung mit geringem Druckabfall
Kompakte Baugröße
Einfache Wartung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of December 2018.
  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDFA100F-38-R

Teilenummer
IDFA100F-38-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Ansaugluft-Temperatur
(℃)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Standard size Power Supply Voltage Specifications Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Leakage Circuit Breaker

12,096.01 €

1 26 Arbeitstage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min) Mehr als 5000

Sie befinden sich auf der Seite für IDFA100F / 125F / 150F, Kältetrockner, große Ausführung, die Teilenummer ist IDFA100F-38-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDFA100F-38-R.

Produktvarianten

Teilenummer
IDFA100F-38
IDFA100F-38-CR
IDFA100F-38-K
IDFA100F-40
IDFA100F-40-C
IDFA100F-40-K
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Ansaugluft-Temperatur
(℃)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Standard size Power Supply Voltage Specifications Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Leakage Circuit Breaker

11,263.21 €

1 auf Anfrage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

13,181.37 €

1 26 Arbeitstage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)OhneOhneJaJa

11,596.00 €

1 auf Anfrage 16,00010[Rc(R)] R400.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasiger 380 V AC (50 Hz)MitteldruckspezifikationenOhneOhneOhne

9,806.83 €

1 4 Arbeitstage 143333[Rc(R)] R350,72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhne

10,781.37 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)OhneOhneJaOhne

10,105.61 €

1 auf Anfrage 143333[Rc(R)] R350.72-[Rc(R)] R2-100FDreiphasig 400 V AC (50 Hz)Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation)OhneOhneOhne

Technischer Support