Wärmeloser Lufttrockner ID20 / ID30 / ID40 / ID60

Wärmeloser Lufttrockner ID20 / ID30 / ID40 / ID60
Wärmeloser Lufttrockner, der ideal für Anwendungen ist, die trockene Luft mit einem niedrigen Taupunkt benötigen.
[Eigenschaften]
· Liefert trockene Luft mit einem niedrigen Taupunkt von -30 °C oder weniger.
· Klein und leicht ohne Heizung und elektrisches Bedienfeld.
· Verwenden Sie den Indikator, um den Auslass-Taupunkt zu überprüfen. (Der selbstregenerierende Typ ermöglicht eine einfache Wartung.)
· Standardgröße: 20, 30, 40, 60.
· Gewindetyp: Rc, G, NPT.
· Einphasig: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz), Einphasig: 110 V AC (50 Hz).
· Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz), Einphasig: 220 V AC (50 Hz).

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.

    ■ Geplante Produkte zur Online-Veröffentlichung
    Luftzylinderbezogene Produktseiten werden auf dieser Seite ad hoc freigegeben.
    CQ2/MG-Typen, etc. sind bereits verfügbar.
    *Vakuumgeräte, FRLs, Magnetventile usw. werden ebenfalls ad hoc auf speziellen Seiten auf dieser Website veröffentlicht.
    *Die oben genannten Informationen sind korrekt (Stand: Dezember 2018).
  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ID201-N02B
ID206-F02B
ID206-N02B
ID300-04B
ID305-F04B
ID306-F04B
ID306-N04B
ID406-F04BZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Power Supply Voltage Specifications

2,772.73 €

1 26 Arbeitstage 80Bis zu 100NPT1/4NPT1/420Einphasig 110 V AC (50 Hz)Ohne

2,772.73 €

1 26 Arbeitstage 80Bis zu 100G1/4G1/420Einphasig 220 V AC (50 Hz)Ohne

2,772.73 €

1 26 Arbeitstage 80Bis zu 100NPT1/4NPT1/420Einphasig 220 V AC (50 Hz)Ohne

3,018.11 €

1 26 Arbeitstage 155Bis zu 200[Rc(R)] Rc1/2[Rc(R)] Rc1/230Einphasig 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz)Ohne

3,018.11 €

1 26 Arbeitstage 155Bis zu 200G1/2G1/230Einphasig 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne

3,018.11 €

1 26 Arbeitstage 155Bis zu 200G1/2G1/230Einphasig 220 V AC (50 Hz)Ohne

3,018.11 €

1 26 Arbeitstage 155Bis zu 200NPT1/2NPT1/230Einphasig 220 V AC (50 Hz)Ohne

3,706.26 €

1 26 Arbeitstage 330Bis zu 400G1/2G1/240Einphasig 220 V AC (50 Hz)Niedrige Taupunktspezifikation

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Trocknungsmittel-Ausführung, Wärmelos Form Standard
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) -50 Ansaugluft-Temperatur(℃) 5 bis 50 Einlassluftdruck(MPa) 0.7
Accessory Mit Befestigungselement

Technischer Support