Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDG50LA-F03B
Teilenummer
|
---|
IDG50LA-F03B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,483.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 110 | Bis zu 200 | -40 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für IDG-A, Membrantrockner, die Teilenummer ist IDG50LA-F03B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG50LA-F03B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Accessory
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDG100LA-04 |
IDG100LA-04-P |
IDG100LA-04B |
IDG50LA-N02 |
IDG50LA-N03 |
IDG50LA-N03B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,998.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,202.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | ||
3,029.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | Bis zu 300 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | ||
1,454.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 110 | Bis zu 200 | -40 | NPT | 0.7 | 1/4 | NPT | 1/4 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,454.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 110 | Bis zu 200 | -40 | NPT | 0.7 | 3/8 | NPT | 3/8 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,483.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 110 | Bis zu 200 | -40 | NPT | 0.7 | 3/8 | NPT | 3/8 | 50 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne |