Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDG20-F02-PR
Teilenummer
|
---|
IDG20-F02-PR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,119.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 200 | Bis zu 200 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 20 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Rechts > Links | Ohne |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Haupteinheits-Material | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für IDG, Membrantrockner, die Teilenummer ist IDG20-F02-PR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG20-F02-PR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø
Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø
Ausführung
Form
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Accessory
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Dew Point Checker
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDG1-C06-P |
IDG1-F02 |
IDG1-F02-P |
IDG20-F02B |
IDG20-F03 |
IDG20-F03-P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø | Standard size | Accessory | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | One-Touch-Installation | 0.7 | - | Ø6 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
229.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 1 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
265.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Flexibel | 10 | bis zu 50 | -20 | G | 0,7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 1 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne | ||
1,099.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 200 | Bis zu 200 | -20 | G | 0.7 | 1/4 | - | G | 1/4 | - | 20 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,071.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standard | 200 | Bis zu 200 | -20 | G | 0,7 | 3/8 | - | G | 3/8 | - | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,119.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | 200 | Bis zu 200 | -20 | G | 0.7 | 3/8 | - | G | 3/8 | - | 20 | Ohne | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Ohne |