IDG, Membrantrockner (Teilenummern - CAD Download)

IDG, Membrantrockner
Membrantrockner der Serie IDG sind als Einzelgeräte oder als kombinierte Einheiten erhältlich. Die Modelle IDG/M kombinieren einen Mikrofilter und Submikrofilter mit einer Einzeleinheit. In den Modellen IDG/V ist ein Regler mit einem Modell IDG/M kombiniert. Optional sind Entlüfter mit Steckverbindung erhältlich. Wenn die Entlüftung nicht über einen Membrantrockner erfolgt, so erfolgt sie über andere Leitungen.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDG20-02B-P

Teilenummer
IDG20-02B-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø Standard size Accessory Fitting for purge air emission Flow Direction Dew Point Checker

1,147.21 €

1 26 Arbeitstage Standard200Bis zu 200-20[Rc(R)] Rc0.71/4-[Rc(R)] Rc1/4-20Mit BefestigungselementMit Anschluss für AbluftaustrittOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Hohlfasermembran-Ausführung Haupteinheits-Material Metall
Ansaugluft-Temperatur(℃) 25

Sie befinden sich auf der Seite für IDG, Membrantrockner, die Teilenummer ist IDG20-02B-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG20-02B-P.

Produktvarianten

Teilenummer
IDG1-C06-P
IDG1-F02
IDG1-F02-P
IDG20-02B-R
IDG20-03
IDG20-03-P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Form Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø Standard size Accessory Fitting for purge air emission Flow Direction Dew Point Checker

270.66 €

1 26 Arbeitstage Flexibel10bis zu 50-20One-Touch-Installation0.7-Ø6One-Touch-Installation-Ø61OhneMit Anschluss für AbluftaustrittOhneOhne

229.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Flexibel10bis zu 50-20G0,71/4-G1/4-1OhneOhneOhneOhne

265.47 €

1 4 Arbeitstage Flexibel10bis zu 50-20G0,71/4-G1/4-1OhneMit Anschluss für AbluftaustrittOhneOhne

1,099.94 €

1 26 Arbeitstage Standard200Bis zu 200-20[Rc(R)] Rc0.71/4-[Rc(R)] Rc1/4-20Mit BefestigungselementOhneRechts > LinksOhne

1,071.83 €

1 26 Arbeitstage Standard200Bis zu 200-20[Rc(R)] Rc0.73/8-[Rc(R)] Rc3/8-20OhneOhneOhneOhne

1,119.11 €

1 26 Arbeitstage Standard200Bis zu 200-20[Rc(R)] Rc0.73/8-[Rc(R)] Rc3/8-20OhneMit Anschluss für AbluftaustrittOhneOhne

Technischer Support