Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDG50LAV4-F03
Teilenummer
|
---|
IDG50LAV4-F03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätekombination | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Bestelloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,776.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Nebelabscheider + Mikro-Nebelabscheider + Membranlufttrockner + Regler | 110 | Bis zu 200 | -40 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 50 | - | - | Handventil | Ohne | Ohne | Keine |
Loading...
Art | Trocknereinheit | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Form | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG□A, die Teilenummer ist IDG50LAV4-F03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG50LAV4-F03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätekombination
Specifications
Equipment connection method
Ausführung
Durchflussmenge des Ventils(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Drain Discharge Method
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Bestelloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDG100LAM4-F04D |
IDG100LAM4-F04D-P |
IDG100LAM4-N04D |
IDG50LAV4-F03D |
IDG60LAM4-03C |
IDG60LAM4-03D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätekombination | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,322.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner | 300 | Bis zu 300 | -40 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | - | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,526.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner | 300 | Bis zu 300 | -40 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | - | KEIN automatischer Abfluss | Mit Anschluss für Abluftaustritt | Ohne | Keine | ||
3,322.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner | 300 | Bis zu 300 | -40 | NPT | - | 1/2 | NPT | 1/2 | 100 | Modell M. | Modularer Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Keine | ||
1,899.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Nebelabscheider + Mikro-Nebelabscheider + Membranlufttrockner + Regler | 110 | Bis zu 200 | -40 | G | 0.7 | 3/8 | G | 3/8 | 50 | - | - | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Keine | ||
2,562.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner | 170 | Bis zu 200 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 60 | - | - | NC Auto Drain | Ohne | Ohne | Keine | ||
2,549.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner | 170 | Bis zu 200 | -40 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 60 | - | - | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Keine |