Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG□A (Teilenummern - CAD Download)

Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG□A
Die Verwendung einer Hohlfasermembran ermöglicht die einfache Zufuhr von Trockenluft.
Fluorkohlenstofffrei, kompatibel mit niedrigem Taupunkt (-60 °C), keine Vibrationen oder Wärmeabgabe.
[Eigenschaften]
· Energieeinsparung.
Spülluftstrom um bis zu 39 L/min reduziert (ANR).
· Platzsparend.
· Hohe Leistung.
und Zeit zum Erreichen des Standardtaupunkts um 40 Minuten reduziert.
· Einführung einer neuen Luftkombination, die den Platzbedarf für die Wartung und das Gewicht reduziert.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDG50LAV4-03

Teilenummer
IDG50LAV4-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätekombination Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Bestelloptionen

1,776.57 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Nebelabscheider + Mikro-Nebelabscheider + Membranlufttrockner + Regler110Bis zu 200-40[Rc(R)] Rc0.73/8[Rc(R)] Rc3/850--HandventilOhneOhneKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trocknereinheit Verfahren Hohlfasermembran-Ausführung Form Einheit
Ansaugluft-Temperatur(℃) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG□A, die Teilenummer ist IDG50LAV4-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG50LAV4-03.

Produktvarianten

Teilenummer
IDG100LAM4-F04D
IDG100LAM4-F04D-P
IDG100LAM4-N04D
IDG50LAV4-03C
IDG50LAV4-F03
IDG50LAV4-F03D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätekombination Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Bestelloptionen

3,322.53 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner300Bis zu 300-40G0.71/2G1/2100--KEIN automatischer AbflussOhneOhneKeine

3,526.59 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner300Bis zu 300-40G0.71/2G1/2100--KEIN automatischer AbflussMit Anschluss für AbluftaustrittOhneKeine

3,322.53 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Nebelabscheider+Mikro-Nebelabscheider+Membranlufttrockner300Bis zu 300-40NPT-1/2NPT1/2100Modell M.Modularer AnschlussKEIN automatischer AbflussOhneOhneKeine

1,911.99 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Nebelabscheider + Mikro-Nebelabscheider + Membranlufttrockner + Regler110Bis zu 200-40[Rc(R)] Rc0.73/8[Rc(R)] Rc3/850--NC Auto DrainOhneOhneKeine

1,776.57 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Nebelabscheider + Mikro-Nebelabscheider + Membranlufttrockner + Regler110Bis zu 200-40G0.73/8G3/850--HandventilOhneOhneKeine

1,899.19 €

1 26 Arbeitstage [Ölnebelfilter + Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Nebelabscheider + Mikro-Nebelabscheider + Membranlufttrockner + Regler110Bis zu 200-40G0.73/8G3/850--KEIN automatischer AbflussOhneOhneKeine

Technischer Support