Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG (Teilenummern - CAD Download)

Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG
Membrantrockner der Serie IDG sind als Einzelgeräte oder als kombinierte Einheiten erhältlich. Die Modelle IDG/M kombinieren einen Mikrofilter und Submikrofilter mit einer Einzeleinheit. In den Modellen IDG/V ist ein Regler mit einem Modell IDG/M kombiniert. Optional sind Entlüfter mit Steckverbindung erhältlich. Wenn die Entlüftung nicht über einen Membrantrockner erfolgt, so erfolgt sie über andere Leitungen.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.

    ■ Geplante Produkte zur Online-Veröffentlichung
    Luftzylinderbezogene Produktseiten werden auf dieser Seite ad hoc freigegeben.
    CQ2/MG-Typen, etc. sind bereits verfügbar.
    *Vakuumgeräte, FRLs, Magnetventile usw. werden ebenfalls ad hoc auf speziellen Seiten auf dieser Website veröffentlicht.
    *Die oben genannten Informationen sind korrekt (Stand: Dezember 2018).
  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDG100M2-04D

Teilenummer
IDG100M2-04D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätekombination Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Dew Point Checker Bestelloptionen

3,780.43 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner1000Bis zu 1000-20[Rc(R)] Rc0.71/2[Rc(R)] Rc1/2100-Nippel - AnschlussKEIN automatischer AbflussOhneOhneOhneKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trocknereinheit Verfahren Hohlfasermembran-Ausführung Form Einheit
Ansaugluft-Temperatur(℃) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG, die Teilenummer ist IDG100M2-04D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG100M2-04D.

Produktvarianten

Teilenummer
IDG100HM2-F04
IDG100HM2-F04D
IDG100HV4-F04
IDG100M2-F04
IDG100M2-F04D
IDG100M2-N04D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätekombination Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Specifications Equipment connection method Drain Discharge Method Fitting for purge air emission Flow Direction Dew Point Checker Bestelloptionen

3,715.34 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler1000Bis zu 1000-15G0.71/2G1/2100-Nippel - AnschlussHandventilOhneOhneOhneKeine

3,780.43 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler1000Bis zu 1000-15G0.71/2G1/2100-Nippel - AnschlussKEIN automatischer AbflussOhneOhneOhneKeine

3,843.49 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner+Regler1000Bis zu 1000-15G0.71/2G1/2100-Modularer AnschlussHandventilOhneOhneOhneKeine

3,715.34 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner1000Bis zu 1000-20G0.71/2G1/2100-Nippel - AnschlussHandventilOhneOhneOhneKeine

3,780.43 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner1000Bis zu 1000-20G0.71/2G1/2100-Nippel - AnschlussKEIN automatischer AbflussOhneOhneOhneKeine

3,780.43 €

1 26 Arbeitstage [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner1000Bis zu 1000-20NPT0.71/2NPT1/2100-Nippel - AnschlussKEIN automatischer AbflussOhneOhneOhneKeine

Technischer Support