Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDG60HM2-F04D
Teilenummer
|
---|
IDG60HM2-F04D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätekombination | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | Bestelloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,633.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 600 | Bis zu 1000 | -15 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 60 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine |
Loading...
Art | Trocknereinheit | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Form | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG, die Teilenummer ist IDG60HM2-F04D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG60HM2-F04D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätekombination
Specifications
Ausführung
Durchflussmenge des Ventils(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Equipment connection method
Drain Discharge Method
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Dew Point Checker
Bestelloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDG100M2-04D |
IDG100M2-F04 |
IDG100M2-F04D |
IDG60HV4-04D |
IDG60HV4-F04 |
IDG60M2-03D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätekombination | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,780.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 1000 | Bis zu 1000 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,715.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 1000 | Bis zu 1000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | Handventil | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,780.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 1000 | Bis zu 1000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
2,762.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner+Regler | 600 | Bis zu 1000 | -15 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 60 | - | Modularer Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
2,701.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner+Regler | 600 | Bis zu 1000 | -15 | G | - | 1/2 | G | 1/2 | 60 | Modell V. | Modularer Anschluss | Handventil | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
2,633.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 600 | Bis zu 1000 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 3/8 | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 60 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine |