Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDG75V4-04D
Teilenummer
|
---|
IDG75V4-04D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätekombination | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | Bestelloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,431.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner+Regler | 750 | Bis zu 1000 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 75 | - | Modularer Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine |
Loading...
Art | Trocknereinheit | Verfahren | Hohlfasermembran-Ausführung | Form | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugluft-Temperatur(℃) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Membran-Lufttrockner, Gerätetyp Serie IDG, die Teilenummer ist IDG75V4-04D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDG75V4-04D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätekombination
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Specifications
Ausführung
Durchflussmenge des Ventils(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Equipment connection method
Drain Discharge Method
Fitting for purge air emission
Flow Direction
Dew Point Checker
Bestelloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDG100HM2-F04D |
IDG100HV4-F04 |
IDG100M2-04D |
IDG100M2-F04 |
IDG100M2-F04D |
IDG75V4-F04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätekombination | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Specifications | Equipment connection method | Drain Discharge Method | Fitting for purge air emission | Flow Direction | Dew Point Checker | Bestelloptionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,780.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler | 1000 | Bis zu 1000 | -15 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,843.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner+Regler | 1000 | Bis zu 1000 | -15 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Modularer Anschluss | Handventil | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,780.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 1000 | Bis zu 1000 | -20 | [Rc(R)] Rc | 0.7 | 1/2 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,715.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 1000 | Bis zu 1000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | Handventil | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,780.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner | 1000 | Bis zu 1000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 100 | - | Nippel - Anschluss | KEIN automatischer Abfluss | Ohne | Ohne | Ohne | Keine | ||
3,366.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mikro-Ölnebelfilter + Trockner + Regler] Mikronebelabscheider mit Vorfilter + Membranlufttrockner+Regler | 750 | Bis zu 1000 | -20 | G | 0.7 | 1/2 | G | 1/2 | 75 | - | Modularer Anschluss | Handventil | Ohne | Ohne | Ohne | Keine |