Typ TOYOCONNECTOR TC3-SS (Teilenummern)

Typ TOYOCONNECTOR TC3-SS
  • Mengenrabatt
Schlauchlänge kann am Montageort angepasst werden.
Hutmutterkupplung TOYOCONNECTOR für den normalen industriellen Gebrauch.
[Eigenschaften]
· Verhindert Produktionsstörungen.
· Erreicht Betriebsstandardisierung.
· Verkürzt die Gebrauchsdauer des Rohrs.
· Hohe Energieeinsparungseffekte.
· Reduziert Abfallartikel.
Unterstützt Maßnahmen zur Abwehr von Katastrophenrisiken.

(i)Hinweis

  • Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild. Detaillierte Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC3-SS9-R3/8
TC3-SS12-R1/2
TC3-SS15-R1/2
TC3-SS19-R3/4
TC3-SS25-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraubanschluss (Standard) Passender Schlauchinnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs
(Ø)

81.19 €

1 7 Arbeitstage [3/8B] 3/8916

86.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/21219.5

106.97 €

1 8 Arbeitstage 1/21524

115.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/41928.5

100.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12535.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl / Pulver / Lösungsmittel, Lack / Spezielle Werksanforderungen Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Hutmutter Verbindungsausführung Nippel
Anschlussgewinde, Ausführung R

Technischer Support