Typ TOYOCONNECTOR TC3-FS (Teilenummern)

Typ TOYOCONNECTOR TC3-FS

(i)Hinweis

  • Die Produktabbildung ist ein repräsentatives Bild. Detaillierte Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC3-FS19-1S

Teilenummer
TC3-FS19-1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

217.37 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl / Pulver / Lösungsmittel, Lack / Spezielle Werksanforderungen Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Hutmutter Verbindungsausführung Dichtkonus
Nenn-Ø(mm) 1S Passender Schlauchinnen-Ø(Ø) 19 Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs(Ø) 28.5

Sie befinden sich auf der Seite für Typ TOYOCONNECTOR TC3-FS, die Teilenummer ist TC3-FS19-1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC3-FS19-1S.

Technischer Support