Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H2314
Teilenummer
|
---|
H2314 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 70x2 | 60 | 70 | 68 | 110 | 0.81 | BGL KM 14 + BGL MB 14 | HN 14 | HMV 14E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H2314.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H2314.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H2315 |
H2316 |
H2317 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
28.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 75x2 | 65 | 75 | 73 | 125 | 0.945 | BGL KM 15 + BGL MB 15 | HN 15 | HMV 15E | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 80x2 | 70 | 80 | 78 | 145 | 1.147 | BGL KM 16 + BGL MB 16 | HN 16 | HMV 16E | ||
33.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 85x2 | 75 | 85 | 82 | 45 | 1.301 | BGL KM 17 + BGL MB 17 | HN 17 | HMV 17E |