Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H2318
Teilenummer
|
---|
H2318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 90x2 | 80 | 90 | 86 | 70 | 1.528 | BGL KM 18 + BGL MB 18 | HN 18 | HMV 18E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H2318.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H2318.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H2319 |
H2320 |
H2320E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
53.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 95x2 | 85 | 95 | 90 | 92 | 1.714 | BGL KM 19 + BGL MB 19 | HN 19 | HMV 19E | ||
59.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 100x2 | 90 | 100 | 97 | 130 | 1.96 | BGL KM 20 + BGL MB 20 | HN 20 | HMV 20E | ||
163.53 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 100x2 | 92 | 100 | 97 | 140 | 1.998 | BGL KMFE 20 | HN 20 | HMV 20E |