Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H39/800
Teilenummer
|
---|
H39/800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,133.80 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 800x7 | 750 | 800 | 303 | 870 | 237.6 | BGL HM 30/800 + BGL MS 30/750-800 | N/A | HMV 160E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H39/800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H39/800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H39/850 |
H39/900 |
H39/950 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
12,540.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 850x7 | 800 | 850 | 308 | 1080 | 289 | BGL HM 30/850 + BGL MS 30/850-900 | N/A | HMV 170E | ||
13,045.85 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 900x7 | 850 | 900 | 326 | 780 | 330 | BGL HM 30/900 + BGL MS 30/850-900 | N/A | HMV 180E | ||
13,773.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 950x8 | 900 | 950 | 344 | 920 | 362 | BGL HM 30/950 + BGL MS 30/950 | N/A | HMV 190E |