Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H2324E
Teilenummer
|
---|
H2324E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 111 | 120 | 112 | 330 | 2.918 | BGL KMFE 24 | HN 24 | HMV 24E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H2324E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H2324E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H2324L |
H2326 |
H2326L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
96.07 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 110 | 120 | 112 | 330 | 2.6 | BGL KML 24 + BGL MBL 24 | HN 22 | HMV 24E | ||
129.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 130x2 | 115 | 130 | 121 | 195 | 4.144 | BGL KM 26 + BGL MB 26 | HN 26 | HMV 26E | ||
129.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 130x2 | 115 | 130 | 121 | 190 | 3.81 | BGL KML 26 + BGL MBL 26 | HN 24 | HMV 26E |