Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H2310
Teilenummer
|
---|
H2310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 50x1,5 | 45 | 50 | 55 | 65 | 0.319 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H2310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H2310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H2311 |
H2312 |
H2313 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
13.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 55x1,5 | 50 | 55 | 59 | 75 | 0.379 | BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11 | HN 11 | HMV 11x1.5E | ||
15.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 60x1,5 | 55 | 60 | 62 | 85 | 0.428 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 65x1,5 | 60 | 65 | 65 | 98 | 0.495 | BGL KM 13x1.5 + BGL MB 13 | HN 13 | HMV 13x1.5E |