Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H31/670TL
Teilenummer
|
---|
H31/670TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,221.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 670x6 | 630 | 670 | 430 | 1030 | 248.2 | BGL HM 30/670 + BGL MS 30/670 | N/A | HMV 134E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H31/670TL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H31/670TL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H31/710 |
H31/710TL |
H31/750 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
10,700.97 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 710x7 | 670 | 710 | 467 | 1260 | 378 | BGL HM 31/710 + BGL MS 31/710 | N/A | HMV 142E | ||
10,701.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 710x7 | 670 | 710 | 451 | 560 | 288.7 | BGL HM 30/710 + BGL MS 30/710 | N/A | HMV 142E | ||
13,821.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 750x7 | 710 | 750 | 493 | 650 | 452 | BGL HM 31/750 + BGL MS 31/750-800 | N/A | HMV 150E |