Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H39/530
Teilenummer
|
---|
H39/530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,500.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 530x6 | 500 | 530 | 216 | 520 | 86.9 | BGL HM 30/530 + BGL MS 30/530-600 | N/A | HMV 106E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe H, die Teilenummer ist H39/530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H39/530.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H207 |
H208 |
H209 |
H39/560 |
H39/600 |
H39/630 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30 | 35 | 29 | 105 | 0.117 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 35 | 40 | 31 | 130 | 0.151 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 40 | 45 | 33 | 38 | 0.198 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
5,186.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 560x6 | 530 | 560 | 227 | 630 | 93.3 | BGL HM 30/560 + BGL MS 30/560 | N/A | HMV 112E | ||
6,849.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 600x6 | 560 | 600 | 239 | 730 | 127 | BGL HM 30/600 + BGL MS 30/530-600 | N/A | HMV 120E | ||
7,579.97 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 630x6 | 600 | 630 | 254 | 920 | 110 | BGL HM 30/630 + BGL MS 30/630 | N/A | HMV 126E |