Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA319E
Teilenummer
|
---|
HA319E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 95x2 | 84.1375 | 3.5/16`` | 95 | 68 | 105 | 1.546 | BGL KMFE 19 | HN 19 | HMV 19E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA319E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA319E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA320 |
HA320E |
HA321 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
61.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 100x2 | 87.3125 | 3.7/16`` | 100 | 71 | 125 | 1.716 | BGL KM 20 + BGL MB 20 | HN 20 | HMV 20E | ||
164.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 100x2 | 87.3125 | 3.7/16`` | 100 | 71 | 130 | 1.75 | BGL KMFE 20 | HN 20 | HMV 20E | ||
79.22 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 105x2 | 93.6625 | 3.11/16`` | 105 | 74 | 180 | 1.95 | BGL KM 21 + BGL MB 21 | HN 21 | HMV 21E |