Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA2316
Teilenummer
|
---|
HA2316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 80x2 | 68.2625 | 2.11/16`` | 80 | 78 | 145 | 1.235 | BGL KM 16 + BGL MB 16 | HN 16 | HMV 16E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA2316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA2316.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2317 |
HA2318 |
HA2319 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
43.77 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 85x2 | 74.6125 | 2.15/16`` | 85 | 82 | 58 | 1.324 | BGL KM 17 + BGL MB 17 | HN 17 | HMV 17E | ||
61.08 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 90x2 | 80.9625 | 3.3/16`` | 90 | 86 | 80 | 1.456 | BGL KM 18 + BGL MB 18 | HN 18 | HMV 18E | ||
69.42 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 95x2 | 84.1375 | 3.5/16`` | 95 | 90 | 110 | 1.765 | BGL KM 19 + BGL MB 19 | HN 19 | HMV 19E |