Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA3160TL
Teilenummer
|
---|
HA3160TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,595.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 300x4 | 277.8125 | 10.15/16`` | 300 | 210 | 490 | 26.6 | BGL HM 3060 + BGL MS 3060 | N/A | HMV 60E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA3160TL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA3160TL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA3164 |
HA3164TL |
HA3168 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
1,870.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 320x5 | 303.2125 | 11.15/16`` | 320 | 226 | 450 | 31.8 | BGL HM 3164 + BGL MS 3164 | N/A | HMV 64E | ||
1,870.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 320x5 | 303.2125 | 11.15/16`` | 320 | 226 | 380 | 26.4 | BGL HM 3064 + BGL MS 3064-MS 3068 | N/A | HMV 64E | ||
2,638.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 340x5 | 315.9125 | 12.7/16`` | 340 | 254 | 460 | 45.4 | BGL HM 3168 + BGL MS 3168-MS 3172 | N/A | HMV 68E |