Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA3136L
Teilenummer
|
---|
HA3136L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.72 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 163.5125 | 6.7/16`` | 180 | 131 | 260 | 6.801 | BGL KML 36 + BGL MBL 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA3136L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA3136L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA3138 |
HA3138L |
HA313E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
379.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 190x3 | 176.2125 | 6.15/16`` | 190 | 141 | 290 | 8.2 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | ||
379.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 176.2125 | 6.15/16`` | 190 | 141 | 330 | 6.935 | BGL KML 38 + BGL MBL 38 | HN 34 | HMV 38E | ||
71.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 65x1,5 | 55.5625 | 2.3/16`` | 65 | 50 | 105 | 0.59 | BGL KMFE 13x1.5 | HN 13 | HMV 13x1.5E |