Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA315
Teilenummer
|
---|
HA315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 75x2 | 61.9125 | 2.7/16`` | 75 | 55 | 120 | 0.86 | BGL KM 15 + BGL MB 15 | HN 15 | HMV 15E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA315.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA315.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA3152 |
HA3152TL |
HA3152X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
1,090.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 260x4 | 239.7125 | 9.7/16`` | 260 | 190 | 350 | 20.2 | BGL HM 3152 + BGL MS 3152-MS 3156 | N/A | HMV 52E | ||
1,090.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 260x4 | 239.7125 | 9.7/16`` | 260 | 185 | 360 | 18 | BGL HM 3052 + BGL MS 3048-MS3052 | N/A | HMV 52E | ||
1,090.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 260x4 | 239.7125 | 9.7/16`` | 260 | 190 | 380 | 20.2 | BGL HM 52T + BGL MB 52 | N/A | HMV 52E |