Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA3168TL
Teilenummer
|
---|
HA3168TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,638.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 340x5 | 315.9125 | 12.7/16`` | 340 | 244 | 490 | 34.04 | BGL HM 3068 + BGL MS 3064-MS 3068 | N/A | HMV 68E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA3168TL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA3168TL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA316E |
HA317 |
HA3172 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
94.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 80x2 | 68.2625 | 2.11/16`` | 80 | 59 | 140 | 1.071 | BGL KMFE 16 | HN 16 | HMV 16E | ||
36.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 85x2 | 74.6125 | 2.15/16`` | 85 | 63 | 45 | 1.07 | BGL KM 17 + BGL MB 17 | HN 17 | HMV 17E | ||
2,936.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 360x5 | 341.3125 | 13.7/16`` | 360 | 259 | 450 | 54.2 | BGL HM 3172 + BGL MS 3168-MS 3172 | N/A | HMV 72E |