Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA2330L
Teilenummer
|
---|
HA2330L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 150x2 | 133.35 | 5.3/16`` | 150 | 111 | 155 | 6.088 | BGL KML 30 + BGL MBL 30 | HN 28 | HMV 30E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA2330L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA2330L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2332 |
HA2332L |
HA2334 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
261.28 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 160x3 | 138.1125 | 5.7/16`` | 160 | 147 | 195 | 8.575 | BGL KM 32 + BGL MB 32 | HN 32-HN 33 | HMV 32E | ||
261.28 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 160x3 | 138.1125 | 5.7/16`` | 160 | 147 | 180 | 7.588 | BGL KML 32 + BGL MBL 32 | HN 29 | HMV 32E | ||
292.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 170x3 | 150.8125 | 5.15/16`` | 170 | 154 | 210 | 9.03 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E |