Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA206
Teilenummer
|
---|
HA206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 30x1,5 | 23.8125 | 15/16`` | 30 | 27 | 65 | 0.1 | BGL KM 6 + BGL MB 6 | HN 6 | N/A |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA204 |
HA207 |
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA211 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 20x1 | 17.4625 | 11/16`` | 20 | 24 | 32 | 0.041 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/A | ||
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 35x1,5 | 30.1625 | 1.3/16`` | 35 | 29 | 85 | 0.125 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
18.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 55x1,5 | 49.2125 | 1.15/16`` | 55 | 37 | 70 | 0.285 | BGL KM 11x1.5 + BGL MB 11 | HN 11 | HMV 11x1.5E |