Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA3122E
Teilenummer
|
---|
HA3122E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.77 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 110x2 | 100.0125 | 3.15/16`` | 110 | 77 | 240 | 2.27 | BGL KMFE 22 | HN 22 | HMV 22E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA3122E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA3122E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA3124 |
HA3124L |
HA3126 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
114.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 106.3625 | 4.3/16`` | 120 | 88 | 330 | 2.69 | BGL KM 24 + BGL MB 24 | HN 24 | HMV 24E | ||
114.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 106.3625 | 4.3/16`` | 120 | 88 | 350 | 2.46 | BGL KML 24 + BGL MBL 24 | HN 22 | HMV 24E | ||
138.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 130x2 | 112.7125 | 4.7/16`` | 130 | 92 | 180 | 3.5 | BGL KM 26 + BGL MB 26 | HN 26 | HMV 26E |