Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA2322
Teilenummer
|
---|
HA2322 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 110x2 | 100.0125 | 3.15/16`` | 110 | 105 | 250 | 2.4 | BGL KM 22 + BGL MB 22 | HN 22 | HMV 22E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA2322.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA2322.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2322E |
HA2324 |
HA2324E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
206.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 110x2 | 100.0125 | 3.15/16`` | 110 | 77 | 280 | 2.42 | BGL KMFE 22 | HN 22 | HMV 22E | ||
115.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 106.3625 | 4.3/16`` | 120 | 112 | 350 | 3.388 | BGL KM 24 + BGL MB 24 | HN 24 | HMV 24E | ||
212.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 106.3625 | 4.3/16`` | 120 | 72 | 145 | 3.436 | BGL KMFE 24 | HN 24 | HMV 24E |