Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA2324L
Teilenummer
|
---|
HA2324L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 106.3625 | 4.3/16`` | 120 | 112 | 155 | 3.158 | BGL KML 24 + BGL MBL 24 | HN 22 | HMV 24E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA2324L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA2324L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2326 |
HA2326L |
HA2328 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
155.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 130x2 | 112.7125 | 4.7/16`` | 130 | 121 | 200 | 4.405 | BGL KM 26 + BGL MB 26 | HN 26 | HMV 26E | ||
155.60 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 130x2 | 112.7125 | 4.7/16`` | 130 | 121 | 210 | 3.81 | BGL KML 26 + BGL MBL 26 | HN 24 | HMV 26E | ||
181.25 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 140x2 | 125.4125 | 4.15/16`` | 140 | 131 | 310 | 4.99 | BGL KM 28 + BGL MB 28 | HN 28 | HMV 28E |