Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA2340
Teilenummer
|
---|
HA2340 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568.07 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 182.5625 | 7.3/16`` | 200 | 176 | 380 | 11.7 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA2340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA2340.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA2340L |
HA2344 |
HA2344X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
568.08 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 182.5625 | 7.3/16`` | 200 | 150 | 360 | 11.064 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | ||
767.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 201.6125 | 7.15/16`` | 220 | 186 | 460 | 16.7 | BGL HM 3144 + BGL MS 3144-MS 3148 | HN 44 | HMV 44E | ||
767.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 201.6125 | 7.15/16`` | 220 | 186 | 420 | 16.7 | BGL HM 44T + BGL MB 44 | HN 44 | HMV 44E |