Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HA3040
Teilenummer
|
---|
HA3040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 182.5625 | 7.3/16`` | 200 | 120 | 350 | 7.8 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HA, die Teilenummer ist HA3040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA3040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HA208 |
HA209 |
HA210 |
HA3044 |
HA3048 |
HA304E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 40x1,5 | 33.3375 | 1.5/16`` | 40 | 31 | 120 | 0.17 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A | ||
15.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 45x1,5 | 36.5125 | 1.7/16`` | 45 | 33 | 32 | 0.245 | BGL KM 9 + BGL MB 9 | HN 9 | N/A | ||
16.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 42.8625 | 1.11/16`` | 50 | 35 | 52 | 0.27 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
553.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 201.6125 | 7.15/16`` | 220 | 126 | 400 | 9 | BGL HM 3044 + BGL MS 3044 | HN 44 | HMV 44E | ||
787.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 240x4 | 214.3125 | 8.7/16`` | 240 | 133 | 490 | 13.7 | BGL HM 3048 + BGL MS 3048-MS3052 | N/A | HMV 48E | ||
39.48 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 20x1 | 17.4625 | 11/16`` | 20 | 28 | 52 | 0.0495 | BGL KMFE 4 | HN 4 | N/A |