Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HE3044
Teilenummer
|
---|
HE3044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.10 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 8 | 8`` | 220 | 126 | 260 | 10.3 | BGL HM 3044 + BGL MS 3044 | HN 44 | HMV 44E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HE, die Teilenummer ist HE3044.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HE3044.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE3048 |
HE305 |
HE3052 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 20x1 | 0.625 | 5/8`` | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/A | ||
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8`` | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
15.65 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8`` | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
656.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 240x4 | 8.5 | 8.1/2`` | 240 | 133 | 290 | 13.2 | BGL HM 3048 + BGL MS 3048-MS3052 | N/A | HMV 48E | ||
8.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 25x1,5 | 0.75 | 3/4`` | 25 | 29 | 38 | 0.074 | BGL KM 5 + BGL MB 5 | HN 5 | N/A | ||
773.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 260x4 | 9.5 | 9.1/2`` | 260 | 145 | 310 | 13.4 | BGL HM 3052 + BGL MS 3048-MS3052 | N/A | HMV 52E |