Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HE2356X
Teilenummer
|
---|
HE2356X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,618.12 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 280x4 | 10 | 10`` | 280 | 224 | 350 | 27.8 | BGL HM 56T + BGL MB 56 | N/A | HMV 56E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HE, die Teilenummer ist HE2356X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HE2356X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE30/500 |
HE3024 |
HE3024E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 20x1 | 0.625 | 5/8`` | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/A | ||
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8`` | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
15.65 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8`` | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
4,255.82 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 500x5 | 18.5 | 18.1/2`` | 500 | 247 | 580 | 82 | BGL HM 30/500 + BGL MS 3096-30/500 | N/A | HMV 100E | ||
92.32 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 4.25 | 4.1/4`` | 120 | 72 | 145 | 2 | BGL KML 24 + BGL MBL 24 | HN 22 | HMV 24E | ||
189.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 120x2 | 4.25 | 4.1/4`` | 120 | 72 | 155 | 2.7 | BGL KMFE 24 | HN 24 | HMV 24E |