Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HE31/500
Teilenummer
|
---|
HE31/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,163.65 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 500x5 | 18.5 | 18.1/2`` | 500 | 356 | 630 | 132.8 | BGL HM 31/500 + BGL MS 31/500 | N/A | HMV 100E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HE, die Teilenummer ist HE31/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HE31/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE31/500TL |
HE310 |
HE310E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 20x1 | 0.625 | 5/8`` | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/A | ||
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8`` | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
15.65 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8`` | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
6,163.65 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 500x5 | 18.5 | 18.1/2`` | 500 | 344 | 580 | 132.8 | BGL HM 30/500 + BGL MS 3096-30/500 | N/A | HMV 100E | ||
11.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 50x1,5 | 1.75 | 1.3/4`` | 50 | 42 | 70 | 0.275 | BGL KM 10 + BGL MB 10 | HN 10 | HMV 10E | ||
47.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 50x1,5 | 1.75 | 1.3/4`` | 50 | 42 | 70 | 0.29 | BGL KMFE 10 | HN 10 | HMV 10E |