Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HE/HS312E
Teilenummer
|
---|
HE/HS312E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8`` | 60 | 47 | 80 | 0.41 | BGL KMFE 12x1.5 | HN 12 | HMV 12x1.5E |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhülsen - Reihe HE, die Teilenummer ist HE/HS312E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HE/HS312E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Wellendurchmesser d1(Zoll)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HE/HS2304 |
HE/HS2307 |
HE/HS2312 |
HE205 |
HE206 |
HE208 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Wellendurchmesser d1 (Zoll) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 20x1 | 0.625 | 5/8`` | 20 | 31 | 32 | 0.055 | BGL KM 4 + BGL MB 4 | HN 4 | N/A | ||
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 1.125 | 1.1/8`` | 35 | 43 | 52 | 0.173 | BGL KM 7 + BGL MB 7 | HN 7 | N/A | ||
15.65 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 60x1,5 | 2.125 | 2.1/8`` | 60 | 62 | 80 | 0.468 | BGL KM 12x1.5 + BGL MB 12 | HN 12 | HMV 12x1.5E | ||
8.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 25x1,5 | 0.75 | 3/4`` | 25 | 26 | 38 | 0.069 | BGL KM 5 + BGL MB 5 | HN 5 | N/A | ||
8.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 30x1,5 | 1 | 1`` | 30 | 27 | 45 | 0.082 | BGL KM 6 + BGL MB 6 | HN 6 | N/A | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 1.25 | 1.1/4`` | 40 | 31 | 58 | 0.184 | BGL KM 8 + BGL MB 8 | HN 8 | N/A |