Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OH3988H
Teilenummer
|
---|
OH3988H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,943.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 440x5 | 410,00 | 440 | 189 | 520 | 57300 | BGL HM 3088 + BGL MS 3088-MS 3092 | N/A | HMV 88E | M8 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OH, die Teilenummer ist OH3988H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OH3988H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OH2334H |
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH3992H |
OH3996H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 170x3 | 150,00 | 170 | 154 | 980 | 9200 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 | ||
346.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 160,00 | 180 | 161 | 280 | 10200 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 170,00 | 190 | 169 | 490 | 11400 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 180,00 | 200 | 176 | 580 | 12800 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
3,169.08 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 460x5 | 430,00 | 460 | 189 | 650 | 59900 | BGL HM 3092 + BGL MS 3088-MS 3092 | N/A | HMV 92E | M8 | ||
3,499.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 480x5 | 450,00 | 480 | 200 | 920 | 59200 | BGL HM 3096 + BGL MS 3096-30/500 | N/A | HMV 96E | M8 |