Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OH2340HL
Teilenummer
|
---|
OH2340HL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 180,00 | 200 | 176 | 670 | 12164 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OH, die Teilenummer ist OH2340HL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OH2340HL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH2344H |
OH2344XH |
OH2348H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 160,00 | 180 | 161 | 280 | 10200 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 170,00 | 190 | 169 | 490 | 11400 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 180,00 | 200 | 176 | 580 | 12800 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
735.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Tr 220x4 | 200,00 | 220 | 186 | 1060 | 15400 | BGL HM 3144 + BGL MS 3144-MS 3148 | HN 44 | HMV 44E | M6 | ||
735.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 200,00 | 220 | 186 | 980 | 15800 | BGL HM 44T + BGL MB 44 | HN 44 | HMV 44E | M6 | ||
889.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Tr 240x4 | 220,00 | 240 | 199 | 620 | 18000 | BGL HM 3148 + BGL MS 3144-MS 3148 | N/A | HMV 48E | M6 |