Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OH30/710H
Teilenummer
|
---|
OH30/710H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,466.43 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 710x7 | 670,00 | 710 | 342 | 1200 | 223000 | BGL HM 30/710 + BGL MS 30/710 | N/A | HMV 142E | G1/8 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OH, die Teilenummer ist OH30/710H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OH30/710H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OH2336H |
OH2338H |
OH2340H |
OH30/750H |
OH30/800H |
OH30/850H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 160,00 | 180 | 161 | 280 | 10200 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M6 | ||
405.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 170,00 | 190 | 169 | 490 | 11400 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 180,00 | 200 | 176 | 580 | 12800 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
10,744.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 750x7 | 710,00 | 750 | 356 | 490 | 243000 | BGL HM 30/750 + BGL MS 30/750-800 | N/A | HMV 150E | G1/8 | ||
11,822.75 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 800x7 | 750,00 | 800 | 366 | 560 | 300000 | BGL HM 30/800 + BGL MS 30/750-800 | N/A | HMV 160E | G1/8 | ||
14,630.23 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 850x7 | 800,00 | 850 | 380 | 700 | 339000 | BGL HM 30/850 + BGL MS 30/850-900 | N/A | HMV 170E | G1/8 |