Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OHA3144HTL
Teilenummer
|
---|
OHA3144HTL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 201,61 | 220 | 156 | 870 | 13200 | BGL HM 3044 + BGL MS 3044 | HN 44 | HMV 44E | M6 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHA, die Teilenummer ist OHA3144HTL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHA3144HTL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OHA2336H |
OHA2338H |
OHA2340H |
OHA3144XH |
OHA3148H |
OHA3148HTL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.73 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 163,51 | 180 | 161 | 300 | 9600 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
430.85 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 176,21 | 190 | 169 | 450 | 12600 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 182,56 | 200 | 176 | 630 | 11700 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M4 | ||
791.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 201,61 | 220 | 161 | 950 | 14700 | BGL HM 44T + BGL MB 44 | HN 44 | HMV 44E | M6 | ||
921.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 240x4 | 214,31 | 240 | 172 | 460 | 17300 | BGL HM 3148 + BGL MS 3144-MS 3148 | N/A | HMV 48E | M6 | ||
921.55 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 240x4 | 214,31 | 240 | 169 | 520 | 15800 | BGL HM 3048 + BGL MS 3048-MS 3052 | N/A | HMV 48E | M6 |