Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OHA3134HE
Teilenummer
|
---|
OHA3134HE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 170x3 | 150,81 | 170 | 122 | 650 | 7411 | BGL KMFE 34 | HN 34 | HMV 34E | M6 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHA, die Teilenummer ist OHA3134HE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHA3134HE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OHA2336H |
OHA2338H |
OHA2340H |
OHA3134HL |
OHA3136H |
OHA3136HL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.73 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 163,51 | 180 | 161 | 300 | 9600 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
430.85 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 176,21 | 190 | 169 | 450 | 12600 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M4 | ||
602.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 182,56 | 200 | 176 | 630 | 11700 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M4 | ||
288.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 170x3 | 150,81 | 170 | 122 | 700 | 6575 | BGL KML 34 + BGL MBL 34 | HN 31 | HMV 34E | M6 | ||
309.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 163,51 | 180 | 131 | 240 | 7800 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
309.17 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 163,51 | 180 | 131 | 220 | 6801 | BGL KML 36 + BGL MBL 36 | HN 32-HN 33 | HMV 36E | M4 |