Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OHE3176HTL
Teilenummer
|
---|
OHE3176HTL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,445.38 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 380x5 | 355,60 | 380 | 252 | 560 | 42600 | BGL HM 3076 + BGL MS 3076-MS 3080 | N/A | HMV 76E | M6 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHE, die Teilenummer ist OHE3176HTL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHE3176HTL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OHE2336H |
OHE2338H |
OHE2340H |
OHE3180H |
OHE3180HTL |
OHE3184H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 165,10 | 180 | 161 | 290 | 9000 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
405.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 171,45 | 190 | 169 | 490 | 11000 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 177,80 | 200 | 176 | 650 | 13600 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
3,473.45 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 400x5 | 381,00 | 400 | 272 | 730 | 63200 | BGL HM 3180 + BGL MS 3180-MS 3184 | N/A | HMV 80E | M4 | ||
3,473.45 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 400x5 | 381,00 | 400 | 262 | 780 | 44800 | BGL HM 3080 + BGL MS 3076-MS 3080 | N/A | HMV 80E | M4 | ||
3,696.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 420x5 | 400,05 | 420 | 304 | 1030 | 77400 | BGL HM 3184 + BGL MS 3180-MS 3184 | N/A | HMV 84E | M6 |