• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHE (Teilenummern - CAD Download)

Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHE
Hydraulische Spannhülsen haben die gleichen Abmessungen wie die Standardhülsen, jedoch sind sie mit einem Ölkanal auf der Gewindeseite und Nuten auf der Außenfläche zur Öleinspritzung versehen (auf Anfrage innen), was die Montage und hauptsächlich die Demontage der Baugruppe erleichtert. Hydraulische Spannhülsen werden für Wellen ab 140 mm Durchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OHE3048H

Teilenummer
OHE3048H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Nominal M Wellendurchmesser d1
(mm)
Lager Innendurchmesser d
(mm)
Länge l
(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm
(mm)
Masse
(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung Montagewerkzeug - Hakenschlüssel Montagewerkzeug - Hydraulikmutter Einspritzöl-Nenngewinde G1

755.07 €

1 21 Arbeitstage Tr 240x4215,90240133120013200BGL HM 3048 + BGL MS 3048-MS 3052N/AHMV 48EM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sphäroguss Oberflächenbehandlung Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHE, die Teilenummer ist OHE3048H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHE3048H.

Produktvarianten

Teilenummer
OHE2336H
OHE2338H
OHE2340H
OHE3052H
OHE3056H
OHE3060H
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde Nominal M Wellendurchmesser d1
(mm)
Lager Innendurchmesser d
(mm)
Länge l
(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm
(mm)
Masse
(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung Montagewerkzeug - Hakenschlüssel Montagewerkzeug - Hydraulikmutter Einspritzöl-Nenngewinde G1

346.58 €

1 21 Arbeitstage M 180x3165,101801612909000BGL KM 36 + BGL MB 36HN 36HMV 36EM4

405.83 €

1 21 Arbeitstage M 190x3171,4519016949011000BGL KM 38 + BGL MB 38HN 38HMV 38EM6

548.87 €

1 21 Arbeitstage M 200x3177,8020017665013600BGL KM 40 + BGL MB 40HN 40HMV 40EM6

890.05 €

1 21 Arbeitstage Tr 260x4241,30260145117013400BGL HM 3052 + BGL MS 3048-MS 3052N/AHMV 52EM4

1,216.32 €

1 21 Arbeitstage Tr 280x4254,0028015252016600BGL HM 3056 + BGL MS 3056N/AHMV 56EM6

1,750.08 €

1 21 Arbeitstage Tr 300x4279,4030016898021000BGL HM 3060 + BGL MS 3060N/AHMV 60EM6

Technischer Support