Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OHE2332H
Teilenummer
|
---|
OHE2332H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 160x3 | 139,70 | 160 | 147 | 290 | 8600 | BGL KM 32 + BGL MB 32 | HN 32-HN 33 | HMV 32E | M6 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHE, die Teilenummer ist OHE2332H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHE2332H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OHE2332HL |
OHE2334H |
OHE2336H |
OHE2338H |
OHE2340H |
OHE2340HL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.68 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 160x3 | 139,70 | 160 | 147 | 310 | 7613 | BGL KML 32 + BGL MBL 32 | HN 29 | HMV 32E | M6 | ||
318.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 170x3 | 152,40 | 170 | 154 | 1030 | 8600 | BGL KM 34 + BGL MB 34 | HN 34 | HMV 34E | M4 | ||
346.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 165,10 | 180 | 161 | 290 | 9000 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
405.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 171,45 | 190 | 169 | 490 | 11000 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 177,80 | 200 | 176 | 650 | 13600 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
548.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 177,80 | 200 | 176 | 710 | 12964 | BGL KML 40 + BGL MBL 40 | HN 38 | HMV 40E | M6 |