Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AOH2240
Teilenummer
|
---|
AOH2240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 190 | 200 | 118 | 4.275 | KM 38 | MB 38 | HM 3044 | M6 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Abziehhülsen, die Teilenummer ist AOH2240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AOH2240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AOH2236G |
AOH2238 |
AOH2238G |
AOH2244 |
AOH2248 |
AOH2252 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422.12 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 170 | 180 | 105 | 3.305 | KM 34 | MB 34 | KM 38 | M6 | ||
472.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | TR 210X4 | 180 | 190 | 112 | 3.785 | KM 36 | MB 36 | HM 42T | M6 | ||
472.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 180 | 190 | 112 | 3.785 | KM 36 | MB 36 | KM 40 | M6 | ||
628.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 240x4 | 200 | 220 | 130 | 8.125 | KM 40 | MB 40 | HM 3048 | G 1/8 | ||
796.07 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr260x4 | 220 | 240 | 144 | 10.2 | HM 3044 | MS 3044 | HM 3052 | G 1/8 | ||
805.47 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr290x4 | 240 | 260 | 155 | 14 | HM 3048 | MS 3048-MS 3052 | HM 3056 | G 1/8 |