Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AOH32/630
Teilenummer
|
---|
AOH32/630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,171.70 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr680x6 | 600 | 630 | 475 | 191 | HM 31/600 | MS 31/560-600 | HM 136T | G 1/4 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Abziehhülsen, die Teilenummer ist AOH32/630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AOH32/630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AOH2238G |
AOH2240 |
AOH2244 |
AOH32/630G |
AOH32/670 |
AOH32/670G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 180 | 190 | 112 | 3.785 | KM 36 | MB 36 | KM 40 | M6 | ||
605.95 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 220x4 | 190 | 200 | 118 | 4.275 | KM 38 | MB 38 | HM 3044 | M6 | ||
628.30 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 240x4 | 200 | 220 | 130 | 8.125 | KM 40 | MB 40 | HM 3048 | G 1/8 | ||
7,171.70 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr670x6 | 600 | 630 | 475 | 191 | HM 31/600 | MS 31/560-600 | HM 31/670 | G 1/4 | ||
7,888.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr720x7 | 630 | 670 | 500 | 256 | HM 31/630 | MS 31/630 | HM 144T | G 1/4 | ||
7,888.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr710x7 | 630 | 670 | 500 | 256 | HM 31/630 | MS 31/630 | HM 31/710 | G 1/4 |