Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH30/800
Teilenummer
|
---|
AH30/800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,044.98 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr850x7 | 750 | 800 | 308 | 200 | HM 30/750 | MS 30/750-800 | HM 30/850 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AH, die Teilenummer ist AH30/800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH30/800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH30/850 |
AH30/900 |
AH30/950 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
7,960.82 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr900x7 | 800 | 850 | 325 | 226 | HM 30/800 | MS 30/750-800 | HM 30/900 | ||
8,735.77 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr950x8 | 850 | 900 | 335 | 248 | HM 30/850 | MS 30/850-900 | HM 30/950 | ||
9,827.73 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr1000x8 | 900 | 950 | 355 | 279 | HM 30/900 | MS 30/850-900 | HM 30/1000 |