Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH24056
Teilenummer
|
---|
AH24056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr290x4 | 260 | 280 | 162 | 11.4 | HM 3152 | MS 3152-MS 3156 | HM 58T |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AH, die Teilenummer ist AH24056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH24056.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH24056G |
AH24060 |
AH24060G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
932.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr300x4 | 260 | 280 | 162 | 11.4 | HM 3152 | MS 3152-MS 3156 | HM 3160 | ||
1,001.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr310x5 | 280 | 300 | 184 | 14 | HM 3156 | MS 3152-MS 3156 | HM 62T | ||
1,001.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr320x5 | 280 | 300 | 184 | 14 | HM 3156 | MS 3152-MS 3156 | HM 3164 |