Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH30/630
Teilenummer
|
---|
AH30/630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,352.82 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr670x6 | 600 | 630 | 258 | 87.8 | HM 30/600 | MS 30/530-600 | HM 30/670 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AH, die Teilenummer ist AH30/630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH30/630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH30/670 |
AH30/750 |
AH30/800 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
5,781.05 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr710x7 | 630 | 670 | 280 | 124 | HM 30/630 | MS 30/630 | HM 30/710 | ||
6,669.02 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr800x7 | 710 | 750 | 300 | 181 | HM 30/710 | MS 30/710 | HM 30/800 | ||
7,044.98 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr850x7 | 750 | 800 | 308 | 200 | HM 30/750 | MS 30/750-800 | HM 30/850 |