Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AH31/1000
Teilenummer
|
---|
AH31/1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,563.53 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr1060x8 | 950 | 1000 | 525 | 482 | HM 31/950 | MS 31/950 | HM 31/1060 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Abziehhülsen - Reihe AH, die Teilenummer ist AH31/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH31/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Masse(kg)
Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung)
Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AH211 |
AH212 |
AH213 |
AH31/1060 |
AH31/530 |
AH31/560 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Masse (kg) | Montagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) | Montagezubehör - nicht enthalten (Verriegelungsvorrichtung) | Demontagezubehör - nicht enthalten (Sicherungsmuttern) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 21 Arbeitstage | M60x2 | 50 | 55 | 29 | 0.13 | KM 10 | MB 10 | KM 12 | ||
31.20 € | 1 | 21 Arbeitstage | M65x2 | 55 | 60 | 32 | 0.16 | KM 11 | MB 11 | KM 13 | ||
33.13 € | 1 | 21 Arbeitstage | M75x2 | 60 | 65 | 32 | 0.21 | KM 12 | MB 12 | KM 15 | ||
17,465.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr1120x8 | 1000 | 1060 | 540 | 595 | HM 31/1000 | MS 31/1000 | HM 31/1120 | ||
4,131.03 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr560x6 | 500 | 530 | 325 | 93.4 | HM 31/500 | MS 31/500 | HM 31/560 | ||
4,544.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr600x6 | 530 | 560 | 335 | 102 | HM 31/530 | MS 31/530 | HM 31/600 |